Flat linear robot | DLE-FG-0002 | Workspace 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 จาก 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image

Product information

  • Payload up to 8.0 kg
  • Working area 300 x 300 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0002
สเต็ปมอเตอร์
0.5
ไม่มีตัวควบคุม
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา