iglidur® G, two hole flange bearing, mm

The all-round classic with an excellent price/performance ratio

iglidur® G, two hole flange bearing, mm
iglidur® G, two hole flange bearing, mm drawing
1 from 2
iglidur® G, two hole flange bearing, mm
iglidur® G, two hole flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GFL-10
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Two hole flange bearings
  • Dimensions:
    • d1 10 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective

iglidur ® G | อุปกรณ์อเนกประสงค์

iglidur ® G ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายที่สุด นี่คือเหตุผลที่วัสดุนี้จึงถูกอธิบายว่าเป็นสากล แนะนำให้ใช้กับการรับน้ำหนักปานกลางถึงสูง ความเร็วพื้นผิวปานกลาง และอุณหภูมิปานกลาง iglidur ® G เป็นวัสดุ 100% ในกลุ่มวัสดุ iglidur ® วัสดุนี้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในด้านเทคนิคทั้งหมด และเหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นวัสดุอเนกประสงค์แบบคลาสสิกเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไป กลไก ความร้อน และไตรโบโลยีโดยรวม

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • วิศวกรรมเกษตร
  • ยานยนต์
  • เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • กีฬา ฟิตเนส และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • หากฉันต้องการวัสดุรอบด้านที่ประหยัด
  • สำหรับความเร็วพื้นผิวต่ำถึงปานกลาง
  • หากวัสดุจะต้องเหมาะกับเพลาที่แตกต่างกัน
  • สำหรับการใช้งานการหมุนและหมุนรอบ

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • หากจำเป็นต้องมีการทำงานซ้ำทางกล
  • หากต้องการความทนทานต่อการสึกหรอสูงสุด
  • หากต้องการความทนทานต่อสารเคมีแบบสากล
  • หากอุณหภูมิสูงกว่า +130°C อย่างต่อเนื่อง
  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960