1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: MYM-04-04
- วัสดุ: iglidur® M250
- แบบฟอร์ม: ช้อปบูชผ่าแบบมีปีก 1 ด้าน
- ขนาด:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- ปรับขนาด
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
Low bearing clearance, very precise, easy assembly via incorporated slot, material: iglidur® M250, maintenance-free and predictable service life
Easy to install clips2 bearing made from our tried-and-tested iglidur® M250 material. The slot compensates for holding tolerances, allows low bearing clearance and ensures easy assembly.
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?