สเต็ปเปอร์มอเตอร์ drylin ® D9-(X) เอาต์พุต (NEMA34)

D9 product image
igus-icon-lupe
D9 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
D9 product image
D9 technical drawing
  • สามารถควบคุมมอเตอร์สเต็ปเปอร์ด้วยกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด 7 A ที่แรงดันไฟฟ้าจ่ายสูงสุด 48 V
  • โหมดพัลส์เป็นมาตรฐาน
  • สามารถเลือกโหมด Jog หรือ Loop เพิ่มเติมได้
  • ความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใช้กับโหมด Jog หรือ Loop
igus-icon-lieferzeit-dotD9
50-500 rpm
โหมดพัลส์และจ็อกกิ้ง
InfoInfoigus-icon-infoYOU CAN DOWNLOAD THE APPROPRIATE SAMPLE PRODUCT RANGE HERE FOR FREE.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา