igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- 3 latching buttons for start, centre and end position
- Positions/speeds and accelerations are parameterised in D1
- Easy to use without a laptop
igus-icon-lieferzeitDLE-CU-3
Motorised movements can be selected, started and stopped with the igus control units matching the D1 motor control system. A higher-level control system or a laptop are no longer required to use the application. Initial automation solutions can be implemented with control units without any prior knowledge.
A start, centre and end position can be approached using 3 latching buttons. The positions/speeds and accelerations are parameterised in advance in D1.
![]()
Tech up:
Cost down:
Proof:
Sustainability:

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.