มอเตอร์สเต็ปเปอร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส ชนิดสั้น NEMA11

มาตรฐาน
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส ชนิดสั้น NEMA11
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส ชนิดสั้น NEMA11
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส ชนิดสั้น NEMA11
มอเตอร์สเต็ปเปอร์ drylin ® E สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST และตัวเข้ารหัส ชนิดสั้น NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • ขนาดการติดตั้ง: NEMA11/ขนาดหน้าแปลนกว้าง 28 มม.
  • ระดับการป้องกัน: IP40
  • แรงบิดยึด: 0.061Nm
  • กระแสไฟที่กำหนด: 0.70A
  • การเชื่อมต่อมอเตอร์: สายเกลียวพร้อมขั้วต่อ JST, ตัวเข้ารหัสพร้อมขั้วต่อ JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา