มาตรฐาน
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- ขนาดการติดตั้ง: NEMA17/ขนาดหน้าแปลนกว้าง 42 มม.
- ระดับการป้องกัน:เสื้อมอเตอร์ IP65 (ซีลเพลา IP52)
- แรงบิดยึด: 0.50Nm
- กระแสไฟที่กำหนด: 1.80A
- การเชื่อมต่อมอเตอร์: ขั้วต่อเมตริก M12
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA