drylin® E stepper motor with connector, NEMA 23

มาตรฐาน
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 จาก 5
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 23
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA23 / Flange dimension 56mm
  • Protection class: Motor housing IP65 (shaft seal IP52)
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: Metric M12 connector
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา