drylin® E stepper motor with connector, NEMA 34

มาตรฐาน
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 34
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 34
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 34
drylin® E stepper motor with connector, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA34/flange size 86mm 
  • Protection class: motor housing IP65 (shaft seal IP52) 
  • Holding torque: 5.90Nm 
  • Nominal current: 6.40A 
  • Motor connections: metric M17 connectors (pivoting ± 90°) 
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา