drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 24

MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 24
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 24
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 24
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm
  • Protection class: IP40
  • Rated torque: 0.80Nm
  • Nominal voltage: 48V DC
  • Motor connections: Molex connector
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-60-C-H-A

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา