drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 34

MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-86-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 34
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 34
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 34
drylin BLDC motor with Molex connector and Hall, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP40
  • Rated torque: 1.00Nm
  • Nominal voltage: 48V DC
  • Motor connections: Molex connector
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-86-C-H-A

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา