ReBeL cobot 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Number of axes: 4
  • Payload (max.): 3kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495mm
  • Nominal reach: 350mm
  • Dynamics with 500g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: Plug and Play
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา