Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Working area 650 x 650mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Working area 650 x 650mm
Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Working area 650 x 650mm
Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Working area 650 x 650mm
Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Working area 650 x 650mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 15.0kg
  • Workspace 650mm x 650mm 
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5m/s
  • Repeatability ± 0.5mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
สเต็ปมอเตอร์
0.5
ไม่มีตัวควบคุม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา