Line robot | DLE-LG-0009 | Workspace 1000 x 750mm

DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0009-AC-1000-750 product image
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Line robot | DLE-LG-0009 | Workspace 1000 x 750mm
Line robot | DLE-LG-0009 | Workspace 1000 x 750mm
Line robot | DLE-LG-0009 | Workspace 1000 x 750mm
Line robot | DLE-LG-0009 | Workspace 1000 x 750mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 5.0 kg per Z-axis
  • Working area 1000 x 750 mm
  • Degrees of freedom: 2 + extra Z-stroke
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0009-AC-1000-750
สเต็ปมอเตอร์
0.5
ไม่มีตัวควบคุม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา