Room linear robot | DLE-RG-0002 | Workspace 400 x 400 x 150mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Payload up to 2.0 kg
  • Working area 400 x 400 x 150 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
สเต็ปมอเตอร์
0.5
ไม่มีตัวควบคุม

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Ong Liang You (Ryan)
Ong Liang You (Ryan)

igus-icon-phone+65 9642 2939

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์: 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์: 08.00 - 12.00 น.
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm