Room linear robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Room linear robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm
Room linear robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm
Room linear robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm
Room linear robot | DLE-RG-0012 | Workspace 800 x 800 x 500mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 5.0kg
  • Workspace 800 x 800 x 500mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5m/s
  • Repeatability ± 0.5mm


Optionally available

    igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
    สเต็ปมอเตอร์
    0.5
    ไม่มีตัวควบคุม

    การให้คำปรึกษา

    พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

    การจัดส่งและให้คำปรึกษา