Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0014-AC-500-500-200 product image
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 10.0kg
  • Workspace 500 x 500 x 200mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y-axis speed up to 0.5m/s
  • Z axis (lead screw axis) speed max. 20mm/s
  • Repeatability ± 0.5mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0014-AC-500-500-200
สเต็ปมอเตอร์
0.5
ไม่มีตัวควบคุม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา