มอเตอร์ drylin ® E DC พร้อม planetary gearboxes. มีปีก 36/42 มม.

MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 จาก 5
มอเตอร์ drylin ® E DC พร้อม planetary gearboxes. มีปีก 36/42 มม.
มอเตอร์ drylin ® E DC พร้อม planetary gearboxes. มีปีก 36/42 มม.
มอเตอร์ drylin ® E DC พร้อม planetary gearboxes. มีปีก 36/42 มม.
มอเตอร์ drylin ® E DC พร้อม planetary gearboxes. มีปีก 36/42 มม.
มอเตอร์ drylin ® E DC พร้อม planetary gearboxes. มีปีก 36/42 มม.
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • ขนาดการติดตั้ง: มีปีกขนาด 37มม.
  • ระดับการป้องกัน: IP30
  • แรงบิด: 0.1Nm ถึง 1.8Nm
  • แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 12VDC และ 24VDC
  • ความเร็ว : สูงสุด 440 รอบ/นาที
  • การทำงานของแบตเตอรีแบบตรงสามารถทำได้
  • การเชื่อมต่อมอเตอร์: ขั้วต่อโปรไฟล์ต่ำ
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา