iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction

iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM drawing
1 from 2
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JSM-0104-02
  • Material: iglidur® J
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 1.5 mm
    • d2 4 mm
    • b1 2 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur ® J | นักวิ่งระยะไกลที่มีความสามารถรอบด้าน

iglidur ® J โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำที่สุดในการทำงานแบบแห้งและแนวโน้มการลื่นไถลที่ต่ำมาก ด้วยแรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ 35MPa iglidur ® J จึงไม่เหมาะสำหรับภาระที่หนักมาก

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • เครื่องจักรจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
  • อุตสาหกรรมการพิมพ์
  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  • การบิน
  • ห้องคลีนรูม

ควรใช้เมื่อไร?

  • ด้วยความเร็วสูง
  • เมื่อต้องการความต้านทานการสึกหรอสูงสุดที่โหลดแรงดันต่ำถึงปานกลาง
  • เมื่อต้องสึกหรอน้อยที่สุดด้วยเพลาที่แตกต่างกันหลากหลาย
  • เมื่อจำเป็นต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบแห้ง
  • เมื่อวัสดุควรจะต้องรองรับการสั่นสะเทือน
  • เมื่อจำเป็นต้องมีความต้านทานต่อสารเคมีที่ดี 
  • พฤติกรรมที่ดีที่สุดกับเพลาอ่อน
  • การดูดซับความชื้นต่ำ

เมื่อใดไม่ควรใช้?

  • หากเกิดภาระแรงดันสูง
  • หากเกิดอุณหภูมิในระยะสั้นสูงกว่า +120°C
  • หากต้องการวัสดุราคาประหยัดสำหรับการเคลื่อนย้ายเป็นครั้งคราว
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960

Consultation and delivery

In person:
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online:
Chat service:
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์: 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์: 08.00 - 12.00 น.
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm