ส่วนประกอบที่สะอาดและทำงานราบรื่นสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์

Tech up และ Cost down ด้วย motion plastics สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์

ข้อดีของสินค้าของเรา

  • ปราศจากการหล่อลื่น การกัดกร่อน และการบำรุงรักษา ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • ไม่ไวต่อผงอัดและฝุ่นกระดาษ
  • ระบบลดแรงสั่นสะเทือนและทำงานเงียบ
  • ประหยัดพื้นที่และน้ำหนัก
  • มีจำหน่ายในสต็อก
  • คุ้มค่าคุ้มราคา
  • ระบบที่สมบูรณ์หรือส่วนประกอบแต่ละชิ้นจากขนาดชุดที่ 1
  • การจัดส่งรวดเร็วและติดตั้งง่าย
  • อายุการใช้งานยาวนานและคาดเดาได้
ระบบตัดและแปรรูปขนาดใหญ่ในโรงงานสำหรับแบนเนอร์และสื่อโฆษณา.

สินค้าชั้นนำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์

รางกระดูกงู igus E6 บนรางนำเชิงเส้น.

โซ่พลังงาน E6.1

  • เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำมาก
  • ความแม่นยำและพลวัตสูงอย่างสม่ำเสมอ
  • ภายในเรียบลื่น เป็นมิตรกับสายไฟ
สายเคเบิล CF9 ที่เปิดปลอกให้เห็นโครงสร้างภายใน.

สายควบคุม chainflex CF9

  • สำหรับการรับน้ำหนักสูงสุด
  • ปลอกหุ้มภายนอก TPE ทนทานต่อการโค้งงอสูง
  • รับประกัน 4 ปี
ชุดรางนำ DryLin-W พร้อมลูกกลิ้งสองตัวและขายึดโลหะ.

ไกด์เชิงเส้น drylin W

  • มีความแข็งแกร่งสูง
  • ไม่ไวต่อสิ่งสกปรกเนื่องจากการทำงานแบบแห้ง
  • ประกอบง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา
บูชเลื่อนทรงกระบอก iglidur G สองชิ้นทำจากพลาสติก

ตลับลูกปืนแบบเรียบ iglidur G

  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ไม่ไวต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
  • คุ้มค่าคุ้มราคา
ตลับลูกปืนเม็ดกลม xiros สามชิ้น สีขาว สีน้ำเงิน และสีเทาเข้ม วางเรียงกัน

ตลับลูกปืนโพลีเมอร์ xiros

  • คุ้มค่ากว่าตลับลูกปืนโลหะถึง 40%
  • ปราศจากการหล่อลื่น 100%
  • ทนอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง +80°C
ข้อต่อ igubal KSTM และ ESTM สีดำพร้อมบูชสีอ่อน

ตลับลูกปืนทรงกลม igubal

  • เบากว่าลูกปืนโลหะถึง 80%
  • การทำงานแบบแห้งด้วยแรงเสียดทานต่ำ
  • ทนทานต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

เรื่องราวความสำเร็จ

energy chain การสั่นสะเทือนต่ำเพื่อคุณภาพการพิมพ์สูงในเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ Vector 2008 สำหรับกระบวนการพิมพ์.
ระบบป้อนวัสดุพร้อมกองกระดาษบนพาเลตข้างเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่.

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบลูกปืน xiros ปราศจากสารหล่อลื่น 100 เปอร์เซ็นต์

สายพานลูกกลิ้งที่มีลูกกลิ้งสีแดงและสัญลักษณ์เตือนบนเครื่องจักร.

เทคโนโลยีสกรูลีดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในเครื่องสแกนหนังสือ

สแกนเนอร์หนังสือพร้อมแขนอ่านสองข้างและแท่นรองหนังสือที่เปิดอยู่.

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการพิมพ์

โบรชัวร์ printing ของ igus กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและสายพานพลาสติกในสภาพแวดล้อมการผลิต.

เครื่องมือออนไลน์ของ igus

แท็บเล็ตพร้อมเครื่องมือออนไลน์ของ igus สำหรับคำนวณระบบนำทางที่ใช้งานอยู่.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา