igusigus-icon-cart(0)

iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI

The universal bearing for contact with food

iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI
iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI drawing
1 from 2
iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI
iglidur® A181, sleeve bearing, imperial - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A181SI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur ® A181 | วัสดุอเนกประสงค์สำหรับสัมผัสอาหาร

วัสดุ iglidur ® A181 ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง FDA และ 10/2011 EC สีน้ำเงินยังช่วยให้ "ตรวจจับด้วยแสง" ซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย เมื่อเทียบโดยตรงกับ iglidur ® A180 ในแง่ของคุณสมบัติเชิงกล อุณหภูมิ และความต้านทานของตัวกลาง iglidur ® A181 ยังดีกว่าในแง่ของความต้านทานการสึกหรอในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • เทคโนโลยีทางการแพทย์

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตาม FDA
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่เป็นไปตาม EC 10/2011
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุสากลสำหรับสัมผัสอาหารโดยตรง

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • หากไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA และ EC 10/2011
  • หากเกิดอุณหภูมิสูงเกิน +90°C ถาวร
  • หากต้องการตลับลูกปืนสากลราคาประหยัด
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960

Consultation and delivery

In person:
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online:
Chat service:
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์: 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์: 08.00 - 12.00 น.
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm