iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI

The universal bearing for food contact

iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI
iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI drawing
1 from 2
iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI
iglidur® A181, flanged bearing, imperial - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A181FI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur ® A181 | วัสดุอเนกประสงค์สำหรับงานที่ต้องสัมผัสอาหาร

วัสดุ iglidur ® A181 ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง FDA และ 10/2011 EC สีน้ำเงินของวัสดุยังช่วยให้ "ตรวจจับด้วยสายตา" ได้ง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อเทียบกับ iglidur ® A180 ในแง่ของคุณสมบัติเชิงกล อุณหภูมิ และความต้านทานต่อสารเคมี iglidur ® A181 มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าในแง่ของความต้านทานการสึกหรอในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • เทคโนโลยีทางการแพทย์

ควรใช้เมื่อใด?

  • เมื่อต้องการวัสดุที่ได้รับการรับรองจาก FDA
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่เป็นไปตามมาตรฐาน EC 10/2011
  • เมื่อต้องการวัสดุอเนกประสงค์สำหรับ สัมผัสอาหารโดยตรง

ไม่ควรใช้เมื่อใด?

  • หากไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA และ EC 10/2011
  • หากมีอุณหภูมิสูงเกิน +90°C ถาวร
  • หากต้องการตลับลูกปืนอเนกประสงค์ที่มีประหยัด
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960