iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI

Cost-effective material for mass production

iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI drawing
1 from 2
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GLWSI-0203-04
  • Material: iglidur® GLW
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
  • Low-cost material for high-volume production

iglidur ® GLW | วัสดุต้นทุนต่ำสำหรับปริมาณมาก

ด้วยวัสดุ iglidur ® GLW เราสามารถเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก iglidur ® G ให้กับลูกค้าสำหรับการใช้งานปริมาณมาก ด้วยค่าคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับ iglidur ® G iglidur ® GLW จึงได้รับการแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการโหลดแบบคงที่เป็นหลัก สำหรับการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดแบบไดนามิกของ iglidur ® G มากนัก วัสดุดังกล่าวจึงถือเป็นทางเลือกที่คุ้มต้นทุนมาก

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • ยานยนต์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

ควรใช้งานเมื่อใด?

  • เมื่อฉันต้องการวัสดุรอบด้านราคาประหยัดสำหรับงานปริมาณมาก
  • สำหรับโหลดคงที่สูงเป็นหลัก
  • ที่ความเร็วต่ำถึงปานกลาง

ไม่ควรใช้งานเมื่อใด?

  • เมื่อต้องมีการทำงานซ่อมแซมพื้นผิวผนังด้วยเครื่องจักร
  • สำหรับโหลดแบบไดนามิกเป็นหลัก
  • เมื่อจำเป็นต้องมีความทนทานต่อการสึกหรอสูงสุด
  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960