iglidur® C500, Sleeve bearings, mm

High resistance to media and temperature, up to 250 °C, wear-resistant

iglidur® C500
iglidur® C500 drawing
1 from 2
iglidur® C500
iglidur® C500 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: C500SM-0608-06
  • Material: iglidur® C500
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for high speeds
  • Excellent friction coefficients
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)

iglidur ® C500 | ทนทานต่อสื่อและอุณหภูมิสูงถึง +250°C ทนทานต่อการสึกหรอ

iglidur ® C500 สามารถใช้ได้ในแอพพลิเคชั่นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 250°C และมีความทนทานต่อสื่อเป็นอย่างมาก (เช่น ในกระบวนการทำความสะอาดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) ทนทานต่อการสึกหรอ และมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองต่างๆ

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • ยานยนต์
  • อุตสาหกรรมกระจก
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • เครื่องจักรกลหนัก / วิศวกรรมโรงงาน

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนทานต่อสื่อเป็นอย่างยิ่งและมีความยืดหยุ่นสูง
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอและสื่อได้ดี

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุทนอุณหภูมิสูงที่สอดคล้องกับ FDA
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนทานต่อสื่อและทนต่ออุณหภูมิสูงที่มีขนาดหลากหลาย
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960