iglidur® J4, Flanged bearings, mm

Low-cost material for long service life with low to medium loads.

iglidur® J4
iglidur® J4 drawing
1 from 2
iglidur® J4
iglidur® J4 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J4FM-0304-05
  • Material: iglidur® J4
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
Wear-resistant and low priced
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective material for mass production
  • Low coefficients of friction

iglidur ® J4 |

วัสดุราคาถูก iglidur ® เป็นวัสดุต้นทุนต่ำสำหรับอายุการใช้งานยาวนานที่โหลดต่ำถึงปานกลาง

พื้นที่ การใช้งานทั่วไป

  • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • เมื่อฉันกำลังมองหาวัสดุที่ไม่ต้องหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • เมื่อฉันกำลังมองหาวัสดุราคาถูกสำหรับปริมาณมาก
  • เมื่อฉันต้องการค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • เมื่อฉันต้องการความต้านทานสื่อที่ดี
  • เมื่อฉันต้องการการดูดซึมความชื้นต่ำ

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • สำหรับการรับน้ำหนักสูง
  • เมื่อฉันมีอุณหภูมิสูงในแอปพลิเคชันของฉัน
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960