iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM

Endurance runner with high dimensional stability at high temperature

iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM
iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM drawing
1 from 2
iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM
iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J350FM-0608-04
  • Material: iglidur® J350
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur ® J350 | รันเนอร์ทนทานที่มีเสถียรภาพมิติสูงภายใต้อุณหภูมิ - ใช้ได้กับเพลาและชุดรวมโหลดหลายประเภท

วัสดุคุณภาพเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบหมุนและเพลาเหล็กหลายประเภท ด้วย iglidur ® J350 อายุการใช้งานสามารถเพิ่มขึ้นได้หลายครั้งเมื่อรับน้ำหนักระหว่าง 2MPa ถึง 50MPa ความทนทานต่ออุณหภูมิสูงทำให้ใช้งานได้หลากหลาย

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • เครื่องจักรจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
  • ยานยนต์
  • อุตสาหกรรมกระจก
  • วิศวกรรมเครื่องกล

ควรใช้งานเมื่อใด?

  • เมื่อฉันกำลังมองหาวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอสูงสำหรับการหมุนที่รับน้ำหนักปานกลางและสูง
  • เมื่อฉันกำลังมองหาวัสดุราคาถูกสำหรับอุณหภูมิสูง
  • เมื่อต้องกดให้พอดีถึง +150°C
  • เมื่อต้องมีความทนทานต่อการสึกหรอสูงภายใต้ภาระงานสูง
  • เมื่อวัสดุได้รับแรงกระแทกและการกระแทก

ไม่ควรใช้งานเมื่อใด?

  • ที่อุณหภูมิสูงกว่า +180°C อย่างต่อเนื่อง
  • เมื่อต้องใช้แรงเสียดทานต่ำที่สุด
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีแรงเสียดทานต่ำและคุ้มต้นทุน
  • ที่ความเร็วรอบนอกสูง
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960