1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: JFM-0304-03
- Material: iglidur® J
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur ® J | นักวิ่งระยะไกลที่มีความสามารถรอบด้าน
iglidur ® J โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำที่สุดในการทำงานแบบแห้งและแนวโน้มการลื่นไถลที่ต่ำมาก ด้วยแรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ 35MPa iglidur ® J จึงไม่เหมาะสำหรับภาระที่หนักมาก
พื้นที่การใช้งานทั่วไป
- เครื่องจักรสินค้าอัตโนมัติ
- อุตสาหกรรมการพิมพ์
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- การบิน
- ห้องคลีนรูม
ควรใช้เมื่อไร?
- ด้วยความเร็วสูง
- เมื่อต้องการความต้านทานการสึกหรอสูงสุดที่โหลดแรงดันต่ำถึงปานกลาง
- เมื่อต้องสึกหรอน้อยที่สุดด้วยเพลาที่แตกต่างกันหลากหลาย
- เมื่อจำเป็นต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบแห้ง
- เมื่อวัสดุควรจะต้องรองรับการสั่นสะเทือน
- เมื่อจำเป็นต้องมีความต้านทานต่อสารเคมีที่ดี
- พฤติกรรมที่ดีที่สุดกับเพลาอ่อน
- การดูดซับความชื้นต่ำ
เมื่อใดไม่ควรใช้?
- หากเกิดภาระแรงดันสูง
- หากเกิดอุณหภูมิในระยะสั้นสูงกว่า +120°C
- หากต้องการวัสดุราคาประหยัดสำหรับการเคลื่อนย้ายเป็นครั้งคราว
Unsure if it fits?