iglidur® A200, flange bearing, mm - A200FM

FDA-compliant, for low speeds

iglidur® A200, flange bearing, mm - A200FM
iglidur® A200, flange bearing, mm - A200FM drawing
1 from 2
iglidur® A200, flange bearing, mm - A200FM
iglidur® A200, flange bearing, mm - A200FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: AFM-0103-02
  • Material: iglidur® A200
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur ® A200 | สอดคล้องกับ FDA สำหรับความเร็วต่ำ

วัสดุ iglidur ® A200 เหมาะสำหรับใช้สัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นจุดรับน้ำหนักบนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก เป็นต้น เนื่องจากต้องกำจัดสารหล่อลื่นที่เป็นของแข็งเพื่อให้เข้ากันได้กับอาหาร โลหะผสมเทอร์โมพลาสติกของ iglidur ® A200 จึงเหมาะเป็นพิเศษสำหรับการทนทานต่อการสึกกร่อน นอกจากนี้ iglidur ® A200 ยังโดดเด่นด้วยความสามารถในการฝังสิ่งสกปรกและการทำงานที่ราบรื่น

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • อุตสาหกรรมอาหาร

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • เหมาะสำหรับการสัมผัสอาหารโดยตรง
  • เมื่อจำเป็นต้องมีการทำงานที่เงียบ
  • เมื่อจำเป็นต้องฝังสิ่งสกปรก เมื่อต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน อย.

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • หากต้องการความทนทานต่อการสึกหรอสูงสุดเท่านั้น
  • หากอุณหภูมิสูงเกิน +80°C ถาวร
  • หากต้องการตลับลูกปืนสากลราคาประหยัด
  • หากจะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960