iglidur® F, Flanged bearings, mm

Electrically conductive, highly pressure-resistant

iglidur® F
iglidur® F drawing
1 from 2
iglidur® F
iglidur® F drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive

iglidur ® F | นำไฟฟ้าได้ดี ทนแรงดันได้ดีมาก

ความแข็งและความแข็งสูงสุด และการนำไฟฟ้าโดยเฉพาะ เมื่อเป็นเรื่องของการนำไฟฟ้าของวัสดุ โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันที่ไม่ควรเกิดประจุไฟฟ้าสถิต iglidur ® F เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม นอกจากนี้ iglidur ® F ยังทนต่อแรงดันได้ดีมาก ที่อุณหภูมิห้อง สามารถรับแรงสถิตได้สูงถึง 105 MPa

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • ยานยนต์
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • หากวัสดุจำเป็นต้องเป็นสื่อนำไฟฟ้า
  • สำหรับโหลดแรงดันสถิตย์สูง

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • เมื่อต้องมีการทำงานซ้ำทางกล
  • เมื่อจำเป็นต้องมีความทนทานต่อการสึกหรอสูงสุด
  • เมื่อต้องใช้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมากในการทำงานแบบแห้ง
  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุที่เป็นสากล
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960