iglidur® Q, Sleeve bearings, imperial

For high loads - wear-resistant on many shafts

iglidur® Q
iglidur® Q drawing
1 from 2
iglidur® Q
iglidur® Q drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QSI-0203-04
  • Material: iglidur® Q
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.25 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)

iglidur ® Q | สำหรับการรับน้ำหนักสูง - ทนทานต่อการสึกหรอบนเพลาจำนวนมาก

iglidur ® Q ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการรับน้ำหนักที่มากเป็นพิเศษ ภายใต้การรับน้ำหนักที่มาก iglidur ® Q เป็นหนึ่งในวัสดุ iglidur ® ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอดีที่สุด จากการรับน้ำหนักในแนวรัศมี 25MPa แม้แต่ iglidur ® W300 ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอสูงก็ยังเหนือกว่า วัสดุหล่อลื่นแข็งพิเศษที่กระจายตัวได้ละเอียดมากในวัสดุทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานแบบแห้งที่ไม่ต้องบำรุงรักษาภายใต้การรับน้ำหนักใดๆ

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • วิศวกรรมเกษตร
  • เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
  • วิศวกรรมจราจร

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • สำหรับแอปพลิเคชันการหมุน
  • เพื่อความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาระหนัก
  • สำหรับค่า pxv ที่รุนแรง
  • หากวัสดุต้องการความทนทานต่อสิ่งสกปรก

เมื่อใดไม่ควรใช้?

  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ
  • หากอุณหภูมิสูงกว่า +135°C อย่างต่อเนื่อง
  • หากเกิดการรับน้ำหนักขอบสูงหรือแรงกระแทกหนัก
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960