การปรับปรุงเทคโนโลยีทางรถไฟอย่างคุ้มต้นทุนด้วยเทคโนโลยีการจ่ายพลังงานและตลับลูกปืน

Tech up ลดต้นทุนด้วยโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงและสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นตามมาตรฐาน EN 45545

เอกสารทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีรถไฟ EN 45545 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย

เอกสารเผยแพร่ฟรีเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย EN 45545

motion plastics ในยานพาหนะรถไฟ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางรถไฟ

ประตูรางเบาพร้อมผลิตภัณฑ์ igus

ประตูรถไฟฟ้าประหยัดพื้นที่

รถไฟแนวคิด Deutsche Bahn พร้อมตลับลูกปืนธรรมดา igus

รถไฟไอเดียของ Deutsche Bahn

รถไฟแนวคิด Deutsche Bahn พร้อมตลับลูกปืนธรรมดา igus

ตัวอย่างการใช้งานทั้งหมด

พื้นที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางรถไฟ

  • สินค้าคงทน [Link extid="2948" title=" Lebensdauer mit kostenlosen Online-Tools"] คาดเดาได้
  • ผลิตภัณฑ์ igus จำนวนมากเป็นไปตามระดับอันตราย 3 ตามมาตรฐาน DIN EN 45545 หรือ NFPA 130
  • วัสดุแบริ่งธรรมดาพิเศษตอบสนองชุดข้อกำหนด R22 และ R23 และสายเคเบิลบางประเภท R15 และ R16
  • เทคโนโลยีตลับลูกปืนลดแรงสั่นสะเทือน ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้การหล่อลื่นเพิ่มเติม
  • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงตั้งแต่ -50°C ถึง +170°C

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ igus ราคาประหยัดสำหรับเทคโนโลยีราง

  • เอ็น 45545 HL3
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • iglidur RW370: ตอบสนองความต้องการชุด R22/R23
  • iglidur G V0: ตอบสนองความต้องการชุด R24
  • iglidur J350 มีเสถียรภาพมิติสูงเมื่อใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 180°C
  • แข็งแกร่งและทนทานด้วยแจ็คเก็ตภายนอก TPE
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
  • รับประกันสูงสุดถึง 4 ปี
  • สายควบคุม CF9.UL
  • เอชแอล3, R22/R23
  • เอ็นเอฟพีเอ130
  • น้ำหนักเบาและทำงานราบรื่น
  • easychain: เติมง่าย สำหรับการเร่งความเร็วสูง
  • E2 micro: รัศมีภายในและส่วนโค้งที่เล็กที่สุด มีความต้านทานแรงบิดสูง
ลีดสกรูแบบเกลียวสูง dryspin®
  • EN45545 HL3, R24 ได้รับการรับรอง
  • มีทั้งแบบเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูและเกลียวสูง แบบทรงกระบอกหรือแบบหน้าแปลน
  • การทำงานเงียบ ไร้แรงสั่นสะเทือน
เฟืองตรง igus
  • การกำหนดค่าที่กำหนดเอง ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ลดเสียงรบกวน
แท่งกลม iglidur RW370
  • EN45545 HL3, R22/23 ได้รับการรับรอง
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
กล่องตัวอย่างเทคโนโลยีระบบราง

กล่องตัวอย่างเทคโนโลยีรถไฟพร้อม motion plasticsเข้าชุดกัน

  • 1. ไดรฟ์สกรูลีดแบบ dryspin
  • 2. ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur และ igutex
  • 3. ไกด์เชิงเส้น drylin
  • 4. ตลับลูกปืนทรงกลม igubal
  • 5. เกียร์ iguform และ igutek
  • 6. E2.1 ไมโคร e-chain
  • 7. สาย chainflex

ทดสอบการใช้งานจริงในห้องทดลองแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

โบรชัวร์เทคโนโลยีทางรถไฟโดยเฉพาะ
ดาวน์โหลดตอนนี้
เครื่องมือออนไลน์บนแท็บเล็ตของคุณ
ค้นหาเครื่องมือเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา