iglidur® P210, Flanged bearings, imperial

Specialist for pivoting, rolling applications and more

iglidur® P210
iglidur® P210 drawing
1 from 2
iglidur® P210
iglidur® P210 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: P210FI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B

iglidur ® P210 | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการใช้งานแกนหมุนและลูกกลิ้ง และอื่นๆ - มีค่าแรงเสียดทานและการสึกหรอที่ดีบนเพลาเกือบทุกประเภท

ด้วย iglidur ® P210 ผู้ใช้จะมีวัสดุอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งมีอายุการใช้งานสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานแบบหมุนที่มีภาระปานกลางถึง 20MPa วัสดุอเนกประสงค์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในโซลูชันที่กำหนดเองมากมายและในฐานะวัสดุสต็อกแท่ง สามารถออกแบบแบบคลิปออนหรือโหลดไว้ล่วงหน้าและใช้งานภายในรถยนต์ได้

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • เฟอร์นิเจอร์ / ออกแบบอุตสาหกรรม
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • เมื่อต้องการวัสดุสากลสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
  • เมื่อต้องการวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอสูงสำหรับการใช้งานแบบหมุนในช่วงโหลดปานกลาง
  • เมื่อเกิดภาระและแรงกระแทกที่ขอบ
  • เมื่อแรงกดผิวของ iglidur ® J ไม่เพียงพอ

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • เมื่อต้องการวัสดุสากลที่มีความหลากหลายมิติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้วัสดุสำหรับการใช้งานหมุนที่มีภาระสูงมาก
  • เมื่อเกิดอุณหภูมิสูงกว่า +100°C
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960