iglidur® H370, Flanged bearings, imperial

Extremely long service life under water and high media-resistance

iglidur® H370
iglidur® H370 drawing
1 from 2
iglidur® H370
iglidur® H370 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H370FI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive

iglidur ® H370 | อายุการใช้งานยาวนานที่สุดใต้น้ำและความต้านทานสื่อสูง

iglidur ® H370 เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานใต้น้ำ วัสดุนี้ดูดซับน้ำหนักได้มาก ทนต่อสารเคมี และสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่สูงถึง +200°C

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • เทคโนโลยีของไหล
  • นอกชายฝั่ง
  • การต่อเรือ
  • วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก / โรงงาน
  • อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ฉันจะใช้เมื่อไร?

  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ
  • เมื่อต้องทนต่ออุณหภูมิสูง
  • เมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลและทนต่อการสึกหรอสูง
  • เมื่อจำเป็นต้องมีความต้านทานต่อสารเคมีที่ดี

เมื่อไรฉันจะไม่ใช้?

  • เมื่อต้องมีการทำงานซ้ำทางกลของวัสดุ
  • เมื่อต้องมีความทนทานต่อการสึกหรอสูงภายใต้อุณหภูมิ
  • สำหรับใช้งานใต้พื้นดินที่สกปรกมาก
  • เมื่อจำเป็นต้องใช้โซลูชันปริมาณสูงราคาไม่แพง
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960