หลังจากเลือกรหัสไปรษณีย์ของคุณแล้ว เราจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้บริการคุณโดยทันที
When to use it?
| When not to use it?
|
The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
Extremely long service life under extreme conditions
High resistance to temperature and chemicals
Extremely long service life under water and high media-resistance
For high loads - wear-resistant on many shafts
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.
24h