แบริ่งหน้าแปลน

ค้นหาตลับลูกปืนหน้าแปลนสองรูของ igus ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายในร้านค้าออนไลน์ของเรา

ป้อนขนาด พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาวะการทํางานอื่นๆ ในตัวกรอง: คุณจะได้รับภาพรวมของรายการแคตตาล็อก igus ที่เหมาะสมพร้อมการระบุราคาทันที

นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็นอายุการใช้งานของตลับลูกปืนหน้าแปลนสองรูที่ทนทานของเราตามข้อมูลของคุณ

เลือกจากข้อเสนอที่เหมาะสม 32 รายการ

อะไหล่ในแคตตาล็อก32 |อะไหล่พิเศษ 0

ซ่อนชิ้นส่วนพิเศษ
iglidur® G
GFL-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 65.84 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
23,406 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® A180
A180FL-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 71.82 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
17,555 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® G
GFL-12
การฉีดขึ้นรูป
THB 72.49 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
28,422 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® G
GFL-14
การฉีดขึ้นรูป
THB 78.47 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
33,158 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglidur® A180
A180FL-12
การฉีดขึ้นรูป
THB 79.80 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
15,383 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® G
GFL-16
การฉีดขึ้นรูป
THB 80.47 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
33,158 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® G
GFL-18
การฉีดขึ้นรูป
THB 84.46 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
33,158 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
18.00
20.00
54.00
22.00
27.00
iglidur® J
JFL-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 84.46 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
60,288 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® G
GFL-20
การฉีดขึ้นรูป
THB 87.78 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
55,263 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® A180
A180FL-16
การฉีดขึ้นรูป
THB 89.11 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
14,211 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® J
JFL-12
การฉีดขึ้นรูป
THB 94.43 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
53,481 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® A180
A180FL-20
การฉีดขึ้นรูป
THB 95.76 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
23,684 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® J
JFL-14
การฉีดขึ้นรูป
THB 101.75 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
49,737 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglidur® J
JFL-16
การฉีดขึ้นรูป
THB 104.41 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
49,737 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® J
JFL-20
การฉีดขึ้นรูป
THB 113.72 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
82,894 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® G
GFL-25
การฉีดขึ้นรูป
THB 130.34 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
55,264 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglidur® A180
A180FL-25
การฉีดขึ้นรูป
THB 158.27 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
23,685 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglidur® J
JFL-25
การฉีดขึ้นรูป
THB 170.24 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
82,895 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
iglidur® G
GFL-30
การฉีดขึ้นรูป
THB 202.83 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
55,263 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglidur® A180
A180FL-30
การฉีดขึ้นรูป
THB 222.11 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
23,685 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglidur® X
XFL-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 228.76 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
10,318 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® G
GFL-35
การฉีดขึ้นรูป
THB 234.08 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
55,263 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglidur® X
XFL-12
การฉีดขึ้นรูป
THB 253.37 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
15,899 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® A180
A180FL-35
การฉีดขึ้นรูป
THB 258.02 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
23,684 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglidur® J
JFL-30
การฉีดขึ้นรูป
THB 264.67 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
82,895 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
30.00
34.00
90.00
36.00
40.00
iglidur® X
XFL-14
การฉีดขึ้นรูป
THB 273.32 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
24,869 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
14.00
16.00
42.00
18.00
21.00
iglidur® X
XFL-16
การฉีดขึ้นรูป
THB 282.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
24,869 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® X
XFL-20
การฉีดขึ้นรูป
THB 303.24 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
41,447 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® J
JFL-35
การฉีดขึ้นรูป
THB 307.23 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
82,894 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
35.00
39.00
95.00
41.00
55.00
iglidur® X
XFL-25
การฉีดขึ้นรูป
THB 456.86 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
41,448 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
75.00
30.00
35.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา