ช้อปเสื้อลูกปืนแบบพรีโหลด

ค้นหาตลับลูกปืน igus ที่โหลดไว้ล่วงหน้าแบบไม่มีระยะห่างที่เหมาะสมกับหน้าแปลนสําหรับการใช้งานของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายในร้านค้าออนไลน์ของเรา

ป้อนขนาด พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาวะการทํางานอื่นๆ ในตัวกรอง: คุณจะได้รับภาพรวมของรายการแคตตาล็อก igus ที่เหมาะสมพร้อมการระบุราคาทันที

นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็นอายุการใช้งานของตลับลูกปืนที่โหลดไว้ล่วงหน้าที่ปราศจากระยะห่างที่ทนทานพร้อมหน้าแปลนตามข้อมูลของคุณ

เลือกจากข้อเสนอที่เหมาะสม 4 รายการ

อะไหล่ในแคตตาล็อก4 |อะไหล่พิเศษ 0

ซ่อนชิ้นส่วนพิเศษ
iglidur® J
JVFL-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 101.75 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
60,288 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® J
JVFL-12
การฉีดขึ้นรูป
THB 114.38 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
53,481 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® J
JVFL-16
การฉีดขึ้นรูป
THB 125.69 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
49,737 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® J
JVFL-20
การฉีดขึ้นรูป
THB 135.66 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
82,894 h
ขนาด:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา