เลือกซื้อตลับลูกปืนที่โหลดไว้ล่วงหน้าแบบไม่มีระยะห่าง

ค้นหาตลับลูกปืนที่โหลดไว้ล่วงหน้าแบบไม่มีระยะห่างที่เหมาะสมจาก igus สําหรับการใช้งานของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายในร้านค้าออนไลน์ของเรา

ป้อนขนาด พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาวะการทํางานอื่นๆ ในตัวกรอง: คุณจะได้รับภาพรวมของรายการแคตตาล็อก igus ที่เหมาะสมพร้อมการระบุราคาทันที

นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็นอายุการใช้งานของตลับลูกปืนที่โหลดไว้ล่วงหน้าที่ทนทานและปราศจากช่องว่างตามข้อมูลของคุณ

เลือกจากข้อเสนอที่เหมาะสม 8 รายการ

8 catalogue parts | 0 special parts

Hide special parts
iglidur® J
JVSM-0608-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 35.91 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
80,877 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
6.00
8.00
6.00
1.50
iglidur® J
JVSM-0810-08
การฉีดขึ้นรูป
THB 38.57 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
77,114 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
8.00
10.00
8.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1012-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 39.90 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
82,896 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
10.00
12.00
10.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1214-12
การฉีดขึ้นรูป
THB 43.23 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
12.00
14.00
12.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1416-14
การฉีดขึ้นรูป
THB 46.55 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
116,053 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
14.00
16.00
14.00
2.00
iglidur® J
JVSM-1517-15
การฉีดขึ้นรูป
THB 48.55 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
124,342 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
15.00
17.00
15.00
2.50
iglidur® J
JVSM-1820-18
การฉีดขึ้นรูป
THB 69.83 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
149,209 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
18.00
20.00
18.00
2.50
iglidur® J
JVSM-2023-20
การฉีดขึ้นรูป
THB 77.81 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
165,787 h
igus-icon-info-circle-gray
ขนาด:
d1
d2
b1
b3
20.00
23.00
20.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา