ช้อปบูชพลาสติกแบบไม่มีปีก

ค้นหาตลับลูกปืนปลอกหุ้มที่เหมาะสมจาก igus สําหรับการใช้งานของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายในร้านบูชพลาสติกของเรา

ป้อนขนาด พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาวะการทํางานอื่นๆ ในตัวกรอง: คุณจะได้รับภาพรวมของรายการแคตตาล็อก igus ที่เหมาะสมและตลับลูกปืนธรรมดาแบบกําหนดเองพร้อมตัวบ่งชี้ราคาทันที

นอกจากนี้คุณยังจะแสดงอายุการใช้งานของตลับลูกปืนธรรมดาที่ไม่ต้องบํารุงรักษาของเราตามข้อมูลของคุณ

เลือกจากข้อเสนอที่เหมาะสม 3404 รายการ

อะไหล่ในแคตตาล็อก3404 |อะไหล่พิเศษ 0

ซ่อนชิ้นส่วนพิเศษ
iglidur® G
GSM-0103-02
การฉีดขึ้นรูป
THB 11.97 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
7,249 h
ขนาด:
d1
d2
b1
1.50
3.00
2.00
iglidur® G
GSM-0203-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 13.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
9,484 h
ขนาด:
d1
d2
b1
2.00
3.50
3.00
iglidur® G
GSM-0304-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 13.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
6,512 h
ขนาด:
d1
d2
b1
3.00
4.50
3.00
iglidur® G
GSM-02504-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 13.97 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
10,343 h
ขนาด:
d1
d2
b1
2.50
4.50
5.00
iglidur® G
GSM-0304-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 13.97 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
10,918 h
ขนาด:
d1
d2
b1
3.00
4.50
5.00
iglidur® G
GSM-0608-015
การฉีดขึ้นรูป
THB 13.97 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
3,256 h
ขนาด:
d1
d2
b1
6.00
8.00
1.50
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0608-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
ตามคําขอ
ขนาด:
d1
d2
b1
6.00
8.00
6.00
iglidur® GLW
GLWSM-0608-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
2,910 h
ขนาด:
d1
d2
b1
6.00
8.00
4.00
iglidur® G
GSM-0304-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
14,037 h
ขนาด:
d1
d2
b1
3.00
4.50
6.00
iglidur® G
GSM-0405-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
8,933 h
ขนาด:
d1
d2
b1
4.00
5.50
4.00
iglidur® G
GSM-0608-025
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
5,459 h
ขนาด:
d1
d2
b1
6.00
8.00
2.50
iglidur® G
GSM-0608-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
7,018 h
ขนาด:
d1
d2
b1
6.00
8.00
3.00
iglidur® G
GSM-0608-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
10,203 h
ขนาด:
d1
d2
b1
6.00
8.00
4.00
iglidur® M250
MSM-0103-02
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
2,288 h
ขนาด:
d1
d2
b1
1.00
3.00
2.00
iglidur® M250
MSM-0104-02
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
3,482 h
ขนาด:
d1
d2
b1
1.50
4.00
2.00
iglidur® M250
MSM-0205-01
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
1,726 h
ขนาด:
d1
d2
b1
2.00
5.00
1.25
iglidur® M250
MSM-1621-07
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
6,173 h
ขนาด:
d1
d2
b1
16.00
21.00
7.00
iglidur® R
RSM-0506-07
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
41,730 h
ขนาด:
d1
d2
b1
5.00
6.00
7.00
iglidur® R
RSM-0507-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 14.63 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
33,023 h
ขนาด:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0810-10
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
ตามคําขอ
ขนาด:
d1
d2
b1
8.00
10.00
10.00
iglidur® G1
G1SM-0405-04
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
13,358 h
ขนาด:
d1
d2
b1
4.00
5.50
4.00
iglidur® GLW
GLWSM-0507-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
3,656 h
ขนาด:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglidur® GPF
GPFSM-0304-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
ตามคําขอ
ขนาด:
d1
d2
b1
3.00
4.50
5.00
iglidur® G
GSM-0405-06
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
15,306 h
ขนาด:
d1
d2
b1
4.00
5.50
6.00
iglidur® G
GSM-0507-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
1 วัน
อายุการใช้งาน:
12,878 h
ขนาด:
d1
d2
b1
5.00
7.00
5.00
iglidur® G
GSM-0608-05
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
13,535 h
ขนาด:
d1
d2
b1
6.00
8.00
5.00
iglidur® M250
MSM-0205-02
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
7,290 h
ขนาด:
d1
d2
b1
2.00
5.00
2.00
iglidur® M250
MSM-0205-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
7,384 h
ขนาด:
d1
d2
b1
2.00
5.00
3.00
iglidur® M250
MSM-0206-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
5,937 h
ขนาด:
d1
d2
b1
2.50
6.00
3.00
iglidur® M250
MSM-0305-03
การฉีดขึ้นรูป
THB 15.30 / ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง:
13 วัน
อายุการใช้งาน:
4,966 h
ขนาด:
d1
d2
b1
3.00
5.00
3.00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา