เปลี่ยนภาษา :
เมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถพบตลับลูกปืนธรรมดาที่เหมาะสมหรือกําหนดค่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษได้
หมายเหตุ: หากไม่มีข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่สมบูรณ์ การค้นหาจะเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนของแค็ตตาล็อกเท่านั้น ชิ้นส่วนพิเศษและอายุการใช้งานสามารถคํานวณและแสดงได้ก็ต่อเมื่อป้อนข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตที่จําเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
25 catalogue parts | 0 special parts
วัสดุ igus-icon-arrow-table-sorting | ขนาด (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | ระยะเวลาจัดส่ง / อายุการใช้งาน igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | ราคา / ชิ้น igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 6.00 8.00 6.00 0.00 1.00 | 13 วัน / 80,877 h | THB 50.54 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 10.00 12.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 57,947 h | THB 51.21 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 13.00 15.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 48,962 h | THB 52.54 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 8.00 10.00 10.00 0.00 1.00 | 13 วัน / 82,897 h | THB 53.20 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 14.00 16.00 10.00 20.00 1.00 | ตามคําขอ / 82,895 h | THB 55.86 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 20.00 23.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 83.13 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 25.00 28.00 5.40 20.00 2.50 | 1 วัน / 44,764 h | THB 86.45 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 17.00 22.00 5.40 25.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 89.11 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 12.00 14.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 51,631 h | THB 95.10 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 14.00 16.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 46,556 h | THB 101.75 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 16.00 18.00 5.40 0.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 107.07 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 28.00 33.00 5.40 25.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 114.38 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 28.00 32.00 10.00 20.00 1.00 | 13 วัน / 82,895 h | THB 123.69 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 28.00 32.00 20.00 20.00 1.00 | 13 วัน / 165,789 h | THB 155.61 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 30.00 34.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 211.47 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 35.00 39.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 215.46 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 35.00 40.00 5.40 25.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 220.78 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 40.00 44.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 220.78 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 45.00 50.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 228.10 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 50.00 55.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 239.40 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 60.00 65.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 246.05 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 70.00 75.00 5.40 20.00 2.50 | 13 วัน / 44,763 h | THB 253.37 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 45.00 50.00 10.00 0.00 2.00 | 13 วัน / 82,894 h | THB 256.69 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 50.00 55.00 10.00 0.00 2.00 | 13 วัน / 82,894 h | THB 271.32 | |||
| iglidur® J การฉีดขึ้นรูป | 58.00 63.00 9.50 25.00 2.50 | 13 วัน / 78,749 h | THB 277.31 | |||
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.