Change Language :
ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ของ igus ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมและควบคุมระบบหุ่นยนต์ได้ง่ายและใช้งานง่าย ทำให้สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติได้ง่าย ด้วยโครงสร้างแบบโมดูลาร์ จึงสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์เดลต้า หุ่นยนต์เชิงเส้น และหุ่นยนต์ข้อต่อหลายแกนได้ ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้จำลองการเคลื่อนไหวแต่ละส่วนของหุ่นยนต์บนพื้นผิว 3 มิติได้ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อหุ่นยนต์ในขั้นตอนนี้
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร์หุ่นยนต์
ข้อกำหนดของระบบ:
อินเทอร์เฟซ PLC (PLC = Programmable Logic Controller) ช่วยให้สามารถดำเนินการฟังก์ชันพื้นฐานและการส่งสัญญาณสถานะต่างๆ โดยใช้อินพุตและเอาต์พุตดิจิทัล นอกจากการควบคุมโดย PLC แล้ว อินเทอร์เฟซนี้ยังช่วยให้สามารถใช้งานผ่านปุ่มฮาร์ดแวร์ได้อีกด้วย
สามารถโหลดและเริ่มต้นโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ และสามารถส่งคำสั่งของ Gripper ได้โดยใช้อินพุตดิจิทัลหรือสัญญาณทั่วไป ซึ่งมีประโยชน์ เช่น เมื่อต้องเลือกโปรแกรมจากการเลือกที่กำหนดโดยใช้ปุ่มหรือคำสั่ง CRI-GSig
อินเทอร์เฟซ Modbus TCP ใช้ในการส่งข้อมูลและคำสั่ง PLC ไปยังระบบควบคุมหุ่นยนต์และรับข้อมูลสถานะ เป็นต้น
อินเทอร์เฟซ CRI ช่วยให้สามารถส่งคำสั่งที่ซับซ้อนได้ และสามารถรับข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ ได้ผ่านอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตโดยใช้ TCP/IP ระบบควบคุมหุ่นยนต์ของ igus ใช้อินเทอร์เฟซนี้เพื่อเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์ที่มีระบบควบคุมแบบบูรณาการหรืออินสแตนซ์อื่นๆ ของระบบควบคุม
อินเทอร์เฟซกล้องช่วยให้สามารถใช้การตรวจจับวัตถุและกล้องวิดีโอได้ กล้องตรวจจับวัตถุจะจดจำตำแหน่งและประเภทของวัตถุแล้วส่งภาพวิดีโอไปยังระบบควบคุมโดยอาจใช้ภาพวิดีโอก็ได้ ระบบควบคุมจะคำนวณตำแหน่งในระบบพิกัดหุ่นยนต์จากตำแหน่งวัตถุของกล้อง กล้องวิดีโอเพียงอย่างเดียวจะส่งภาพเท่านั้น จึงใช้ตรวจสอบพื้นที่ทำงานเท่านั้น แต่ไม่สามารถตรวจจับวัตถุได้
อินเทอร์เฟซคลาวด์ช่วยให้สามารถตรวจสอบหุ่นยนต์ได้ผ่าน RobotDimension เมื่อเปิดใช้งานและเข้าสู่ระบบแล้ว หุ่นยนต์จะส่งข้อมูลสถานะพื้นฐานและภาพจากกล้องไปยังบริการออนไลน์ ผู้ใช้สามารถลงรายการหุ่นยนต์ของตนบนเว็บไซต์และเรียกค้นข้อมูลดังกล่าวได้
รวมหุ่นยนต์เข้ากับสภาพแวดล้อม ROS ของคุณ เอกสารประกอบและแพ็คเกจสำหรับการสื่อสารด้วยฮาร์ดแวร์ Teleop และ moveI

สามารถระบุเครื่องมือที่ประกอบไว้ที่นี่ได้ การเปลี่ยนเครื่องมือต้องโหลดโครงการใหม่หรือเริ่มระบบควบคุมแบบบูรณาการใหม่ เครื่องมือใหม่สามารถกำหนดเป็นไฟล์กำหนดค่าในไดเร็กทอรี "Data/Tools"

ขอบเขตการเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์ถูกจำกัดด้วยการตั้งค่าของกล่องเสมือน ฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันความเสียหายทางกลไกและทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น ขึ้นอยู่กับการใช้งาน หากโปรแกรมถูกดำเนินการซึ่งละเมิดกล่องเสมือน โปรแกรมนั้นจะถูกหยุดพร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบบควบคุมหุ่นยนต์รองรับแกนเพิ่มเติมสูงสุด 3 แกน (เรียกอีกอย่างว่า "แกนภายนอก" ใน iRC) สามารถติดตั้งตามแกนของหุ่นยนต์และกำหนดค่าได้ผ่านพื้นที่กำหนดค่าของ iRC

ที่นี่คุณสามารถกำหนดหุ่นยนต์และโปรแกรมตรรกะ ความเร็วในการเคลื่อนที่ (เป็นเปอร์เซ็นต์ของความเร็วสูงสุด) โหมดการเล่นซ้ำ และการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดของโปรแกรม

ระบบควบคุมหุ่นยนต์สามารถปรับแต่งให้เข้ากับหุ่นยนต์ของคุณได้ด้วยดิจิทัลทวิน เรากำหนดค่าอินเวอร์สคิเนเมติกส์ให้เหมาะสมกับธุรกิจโครงการของคุณ

คำสั่ง Joint จะย้ายหุ่นยนต์ไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่แน่นอนซึ่งระบุอยู่ในพิกัดแกน (เช่น มุมแกนหรือตำแหน่งของแกนลิเนียร์) การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของ TCP มักจะเป็นเส้นโค้ง ไม่ใช่เส้นตรง

คำสั่งลิเนียร์จะเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่แน่นอนตามพิกัดคาร์ทีเซียน การเคลื่อนที่ของ TCP ที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

คำสั่ง "การเคลื่อนที่แบบวงกลม" ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางวงกลมทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยเข้ากันได้กับการเคลื่อนที่เชิงเส้น จึงทำให้การเปลี่ยนผ่านจากการเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นได้อย่างราบรื่น

สามารถใช้เงื่อนไขในคำสั่ง if-then-else ลูป และเงื่อนไขการยกเลิกในคำสั่งการเคลื่อนที่ เงื่อนไขสามารถเป็นการผสมผสานของอินพุตดิจิทัล สัญญาณทั่วโลก การดำเนินการบูลีน และการเปรียบเทียบ

คำแนะนำแบบกริดจะคำนวณตำแหน่งที่เรียงตามกริด เช่น ตำแหน่งการจับหรือการวางสำหรับงานวางบนพาเลท

คำสั่ง Relative ช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ตามตำแหน่งปัจจุบันได้ โดยสามารถเข้าถึงได้จากรายการเมนูภายใต้ "Action" → "Relative movement"

สามารถเรียกใช้โปรแกรมย่อยได้โดยใช้คำสั่งย่อย เส้นทางไปยังไฟล์โปรแกรมย่อยระบุไว้ภายใต้ "ชื่อไฟล์" เส้นทางดังกล่าวสัมพันธ์กับโฟลเดอร์ย่อย "Programs" ของโฟลเดอร์ "Data" ของ iRC

โปรแกรมสำหรับ igus Robot Control และ TinyCtrl รองรับตัวแปร 2 ประเภท:

ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ igus ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ถูกผสานรวมเข้ากับระบบควบคุม ดังนั้นจึงใช้แนวคิดการทำงานมาตรฐานและบริการการสื่อสารที่สม่ำเสมอสำหรับส่วนประกอบต่างๆ มากมายในระบบเดียว ซึ่งหมายความว่างานวางแผนโครงการจะน้อยลงและการใช้งานจะเร็วขึ้น

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr