โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

โมดูลเชิงเส้น drylin E พร้อมสกรูนำ

แกนปรับเชิงเส้นdrylin พร้อมแกนหมุน เหมาะสำหรับงานปรับแต่งที่หลากหลาย เป็นตัวเลือกยอดนิยมเมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ ในร้านค้าออนไลน์ของเรา คุณจะพบกับผลิตภัณฑ์หลากหลายดีไซน์สำหรับแกนหมุน สั่งซื้อโมดูลเชิงเส้นขนาดต่างๆ ที่มีแกนหมุนแบบสี่เหลี่ยมคางหมูหรือแบบเกลียวชันได้ที่นี่ เรามีชุดแกนหมุนเชิงเส้นที่สามารถตั้งค่าการเคลื่อนที่ได้ทั้งแบบด้วยตนเอง (เช่น ด้วยล้อหมุน) และแบบไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีสินค้าบางรุ่นที่มีความยาวมาตรฐานพร้อมจำหน่ายในสต็อก

จำนวนผลิตภัณฑ์: 52

drylin® SLN-27 econ linear module

  • Entry-level model with basic slide made of igus® polymer
  • For the smallest installation spaces
  • Stroke length 40 mm
  • Pitch 6.35 x 25.4 mm
  • Handwheel included, ⌀ 22 mm

drylin SLWC-0620 miniature linear module with lead screw stepper motor

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • Stroke length up to 250 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as manual version SLW-0620 and cross table version SLW-XY

drylin SLW-0620 miniature linear module

  • Based on drylin W double rails WS-0620
  • With dryspin high helix thread Ø 6.35 mm
  • Stroke length up to 300 mm
  • Silver anodised or anti-reflective black anodised
  • Also available as motorized version SLWC and cross table version SLW-XY

drylin SLWC-BB-0620-FL-ES miniature linear module with lead screw stepper motor in stainless steel

  • Linear module with motor for small installation spaces
  • Dimensions of 22 x 32 mm
  • Made of robust stainless steel
  • FDA- and EU10/2011-compliant
  • Stroke length up to 250 mm

drylin® SAW-1080 linear module with stepper motor

  • With trapezoidal thread TR12x3
  • NEMA24 stepper motor
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length: 500mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: Trapezoidal threads
จาก 46,522.07 THB/ชิ้น
รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® SLW-1040 linear module

  • With trapezoidal lead screw TR10x2
  • Lead screws with ball bearings
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke lengths in 250 and 500 mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: Trapezoidal threads
จาก 15,092.18 THB/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
1 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® SLW-1040 linear module manual accessories

  • With trapeziodal lead screw TR10x2
  • With manual clamp and position indicator
  • Plain bearing lead screw support
  • Carriage length: 100mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: Trapezoidal threads
จาก 19,729.89 THB/ชิ้น
รายการ 2 สินค้าพร้อมส่ง :
2 ใน 10 - 15 วันทำการ
ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

drylin® SAW-0660 linear module with high helix thread

  • Stainless steel high helix thread and machined end
  • Hard anodised aluminium profile (angular)
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke lengths: 100mm or 500mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: High helix threads

drylin® SAW-1080 linear module with high helix thread

  • With high helix thread and machined end
  • Hard anodised aluminium profile (angular)
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke lengths: 250 mm or 500mm
→Configure individual linear module!
  • Thread type: High helix threads

drylin® SHT-12 linear module with trapezoidal thread

  • Trapeziodal lead screw
  • Lead screw material: stainless steel
  • Lead screw end machined 6h9x17 mm
  • Stroke 250 mm or 500 mm
Configure drylin SHT linear modules individually!
    • Thread type: Trapezoidal threads

    drylin® SHT-12 linear module with position indicator

    • with plain bearing
    • Lead screw material: stainless steel
    • With position indicator and lead screw clamp
    • Stroke lengths: 250mm or 500mm
    Configure drylin SHT linear modules individually!
    • Thread type: Trapezoidal threads

    drylin® SAW-0630 linear module with motor

    • With trapezoidal thread TR8x1.5
    • NEMA17 stepper motor with JST connector
    • Carriage length: 60mm
    • Stroke length: 250 mm
    →Configure individual linear module!
    • Thread type: Trapezoidal threads
    จาก 27,562.92 THB/ชิ้น
    รายการ 1 สินค้าพร้อมส่ง :
    1 ใน 10 - 15 วันทำการ
    ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

    drylin® SAW-1040 linear module with stepper motor

    • Trapeziodal lead screw TR10x2
    • NEMA23 stepper motor
    • Carriage length: 69mm 
    • Stroke length: 500mm 
    →Configure individual linear module!
    • Thread type: Trapezoidal threads

    drylin® QLA | Telescopic actuator | Electric; NEMA17, lead screw motor

    Product information
    • Manual or electric adjustment with telescopic guide
    • Drive: NEMA17 lead screw motor with or without encoder
    • Max. extension length: 300mm
    • Max. compressive strength 100N

    drylin® QLA | Telescopic actuator | Electric; NEMA17, lead screw motor with encoder

    Product information
    • Manual or electric adjustment with telescopic guide
    • Drive: NEMA17 lead screw motor with or without encoder
    • Max. extension length: 300mm
    • Max. compressive strength 100N

    ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

    เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

    Photo
    Ong Liang You (Ryan)

    Product Manager drylin® Linear Slide Bearings ASEAN

    เขียนอีเมล

    จัดส่งและให้คำปรึกษา

    ในบุคคล:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

    Online:

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


    เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

    igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG