เปลี่ยนภาษา :

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ถือเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน igus เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงขอนำเสนอ FAIRINO หุ่นยนต์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ล่าสุด ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานหยิบจับ ชิ้นงานงานประกอบ งานเชื่อม หรือ งานแปรรูป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, CR และ ISO9001 ข้อต่อทุกข้อของหุ่นยนต์มีตัวเข้ารหัสคู่เพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น สามารถบรรทุกตั้งแต่ 3 กิโลกรัมถึง 20 กิโลกรัม
ชิ้นส่วนหลักผลิตและวิจัยขึ้นมาเอง มาพร้อมการออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตร ทำให้มีความแม่นยำในการวางตำแหน่งถึง ±0.02 มิลลิเมตร บวกกับการออกแบบแบบโมดูลาร์จึงช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพในการทำงาน
ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก การวางคำสั่ง และความเสถียรแบบเรียลไทม์ จึงไม่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง สามารถติดตั้งในตำแหน่งใดก็ได้ของสายการผลิต การเปลี่ยนตำแหน่งทำได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดพื้นที่ได้อีกด้วย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน IP66 รวมไปถึง มาตรฐาน CE, CR และ ISO9001 แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และยังสามารถใช้งานในห้องคลีนรูม ISO Class 3 ได้อีกด้วย
Fairino รองรับระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์มาตรฐาน ROS (Robot Operating System) ทำให้สามารถต่อยอดและพัฒนาเพิ่มเติมได้ง่าย igus จึงมี Fairino Cobot พร้อมจำหน่าย หากมีใช้งานไปแล้วมีปัญหา เรายินดีเปลี่ยนให้ใหม่ ฟรีใน 1 ปี

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.