igusigus-icon-cart(0)

Harnessed CAT6A cables, TPE, connector A: Telegärtner RJ45 metal, connector B: Phoenix Contact M12 x-coded

CAT9541004 product image
igus-icon-lupe
  • Application: For very high stress
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 60811-404), bio-oil-resistant (based on VDMA 24568 tested with Plantocut 8 S-MB by DEA)
  • Flame retardant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 6.6.4.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday from 8am - 8pm.
Online:
Chat service
24h