น็อตสกรูลีดแบบแห้งและแกนหมุน

ในร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับสกรูตะกั่ว

ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์

ตัวกำหนดค่าและการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ข้อมูล/คําถามที่พบบ่อย

FAQ

การใช้งาน

การใช้งาน

เทคโนโลยีลีดสกรูแบบแห้งโดยย่อ

Lead screw nuts

Lead screw nuts
  • วัสดุ 7 ชนิดที่แตกต่างกัน
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำและประสิทธิภาพสูง
  • ลดต้นทุนการจัดซื้อสูงสุดถึง 50.9 เปอร์เซ็นต์

Lead screws

Lead screws
  • เกลียวชัน เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู และเกลียวเมตริก
  • สแตนเลส เหล็ก หรืออลูมิเนียมอโนไดซ์
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30%

รูปทรงเรขาคณิตและอุปกรณ์เสริมพิเศษ

การออกแบบพิเศษและอุปกรณ์เสริม
  • การออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานทุกประเภท
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับน็อตลีดสกรูและลีดสกรู
  • ผู้เชี่ยวชาญของเราจะยินดีให้คำแนะนำแก่คุณ

สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีลีดสกรู

ตารางมิติ

ทางเลือกอื่นสำหรับ DIN 103 แบบเดิม

  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • ความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
  • การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
  • การสั่นสะเทือนน้อยลง
ตารางมิติ

เทคโนโลยีลีดสกรูตารางมิติ

  • อัปเดตข้อมูลงานแสดงสินค้าล่าสุดอยู่เสมอ
  • แยกแยะระหว่างเกลียวชันและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูได้ชัดเจน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 – 50 มม. และระยะพิทช์ตั้งแต่ 0.5 – 100 มม.
  • ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวของคุณ
เกลียวของ ACME

เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู และ เกลียว ACME

บทความในบล็อก

โพสต์บล็อกเกี่ยวกับเทคโนโลยีลีดสกรูแบบด dryspin

ประสิทธิภาพ

บอลสกรูไดรฟ์เทียบกับลีดสกรูไดรฟ์ dryspin

  • ไม่ต้องบำรุงรักษาแม้จังหวะสั้น
  • หล่อลื่น 100% ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องกัดกร่อน
  • น้ำหนักเบาลงถึง 34.4% และต้นทุนการจัดซื้อลดลงถึง 61.5%
  • การทำงานเงียบด้วยระบบลดแรงสั่นสะเทือน
เทคโนโลยีสกรูตะกั่วในการแพทย์

ถูกสุขอนามัยมากขึ้นด้วยด้ายที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น

กำหนดค่าการออกแบบเฉพาะลูกค้าในเทคโนโลยีลีดสกรูออนไลน์

DGE

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนสกรูลีด

  • รองรับการเลือกไดรฟ์สกรูลีดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ
  • การคำนวณอายุการใช้งานของการกำหนดค่าที่ต้องการ
  • ดาวน์โหลด PDF พร้อมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
DSK

ตัวกำหนดค่าสกรูลีด

  • การกลึงพินแต่ละอันโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ CAD
  • ไฟล์ภาพวาดแบบ 2 มิติและขั้นตอน 3 มิติ สร้างโดยตรงทางออนไลน์
  • คำนวณราคาทันทีด้วยการสั่งซื้อออนไลน์

เทคโนโลยี dryspin®

เทคโนโลยีลีดสกรู

ห้องปฏิบัติการทดสอบการหมุนแห้ง

เทคโนโลยีลีดสกรู

ตัวอย่างการใช้งานที่เลือก

เทคโนโลยีลีดสกรู

วัสดุของเทคโนโลยีสกรูลีดของเรา

ตัวอย่างเทคโนโลยีสกรูลีดสปิน dryspin

เทคโนโลยีลีดสกรู
  • ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและบำรุงรักษา
  • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเนื่องจากความไม่สมมาตร
  • ทนทานต่อสื่อ
  • การทำงานเงียบและปราศจากแรงสั่นสะเทือนด้วยรูปทรงฟันที่โค้งมน
  • อายุการใช้งานสามารถคำนวณได้ออนไลน์

ความยั่งยืนในเทคโนโลยีลีดสกรู

ปราศจากสารหล่อลื่น 100%
ปราศจากสารหล่อลื่น 100%
รอยขีดข่วนน้อยลง
รอยขีดข่วนน้อยลง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา