ตัวกำหนดค่าอุปกรณ์หุ่นยนต์

รางกระดูกงูและท่อกระดูกงูสำหรับหุ่นยนต์ - Triflex® R

ร้านค้า

ร้านค้าขายท่อกระดูกงู triflex R shop

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าท่อกระดูกงู triflex R

บริการ วีดีโอ และคำแนะนำ

การให้คำปรึกษาและสนับสนุน

เครื่องมือกำหนดค่า 2 ตัว

เครื่องมือออกแบบรางกระดูกงูโรบอท
  • ค้นหาระบบที่เหมาะกับหุ่นยนต์ของคุณด้วย Quick-Robot
  • ค้นหารางกระดูกงูขนาดที่เหมาะสมด้วย Interior Separation Configuration
ผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ใหม่

ไปที่นวัตกรรม

ฟรี! กล่องตัวอย่างสินค้า robotics box

ตัวอย่างรางกระดูกงูหุ่นยนต์

ตัวอย่างท่อกระดูกงู TRC และ TRE ฟรี

ตัวอย่างท่อกระดูกงู TRC + TRE
  • มั่นใจในคุณภาพสินค้า
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมองข้ามในตอนแรก
  • ข้อต่อรางกระดูกงู 5 เส้น TRE.50.080.0.B
  • ข้อต่อรางกระดูกงู 4 เส้น TRC.50.080.0
  • ขายึดพร้อมอุปกรณ์ลดแรงตึง TR.50.01

ตัวอย่างท่อกระดูกงู TRL และ TRLF ฟรี

ตัวอย่างท่อกระดูกงู  TRL + TRLF
  • มั่นใจในคุณภาพของรางกระดูกงู 3D แบบน้ำหนักเบา
  • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมองข้ามในตอนแรก
  • ข้อต่อรางกระดูกงู 5 เส้น TRL.60.087.0
  • ข้อต่อรางกระดูกงู 4 เส้น TRLF.65.100.0.B
  • ขายึดพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดึง TL.60.01.Z1

การจ่ายพลังงานสำหรับหุ่นยนต์ SCARA

โซลูชันสายไฟหุ่นยนต์ SCARA 2023

โซลูชันสายไฟ SCARA

  • ความกว้างท่อยาง 29 มม. (ด้านใน)
  • ขนาด 23 และ 36 มม. อยู่ในขั้นตอนการวางแผน
  • แกนหลักสำหรับการนำสายเคเบิลบนหุ่นยนต์ SCARA
  • ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังได้ง่าย
  • สามารถหมุนได้
  • เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของท่อลูกฟูกที่ใช้กับหุ่นยนต์ SCARA
โซลูชั่นสายไฟหุ่นยนต์ SCARA ในห้องคลีนรูม

โซลูชันสายไฟ SCARA ในห้องคลีนรูม

  • เหมาะสำหรับห้องคลีนรูมมาตรฐาน IPA ISO Class 2
  • การนำทางสายเคเบิลและท่อในห้องคลีนรูมปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • e-skin® soft เติมง่าย
  • ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถเปลี่ยนและติดตั้งเพิ่มเติมได้ทีละชิ้น
  • สามารถหมุนได้
  • มีการทดสอบมากกว่า 2,000,000 รอบในห้องปฏิบัติการทดสอบห้องคลีนรูมของ Igus

พื้นที่การใช้งาน + ตัวอย่างการใช้งานจากลูกค้าของเรา

การใช้งานท่อกระดูกงู triflex ® R

ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มเติม

TRX ปฏิวัติระบบจ่ายพลังงานให้กับหุ่นยนต์

  • TRX เสริมฟังก์ชันของซีรีย์ Triflex R และ ตอนนี้ยังทำให้เป็นแบบยืดหดได้อีกด้วย
  • ข้อรางกระดูกงู TRX ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร จึงสามารถ ชดเชยความยาวได้สูงสุดถึง 36% โดยที่ข้อต่อยังคงเชื่อมต่อกัน และไม่สูญเสียความสามารถในการต้านทานการบิดตัว
  • แถบยางรัดด้านใน TRX จะนำข้อรางกระดูกงูกลับไปยังจุดเริ่มต้นเสมอ และสามารถปรับแรงดึงกลับได้
  • ช่วยลดน้ำหนักสูงสุดถึง 83% เมื่อเทียบกับโซลูชันที่มีระบบดึงกลับ (RSP)
  • ขณะนี้ TRX Design Study สามารถใช้งานร่วมกับ TRE.60.087.0.B ได้ 100% และจะมีขนาดอื่น ๆ ตามมาในอนาคต

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา