โปรดเลือกที่อยู่การจัดส่ง

การเลือก ประเทศ/ภูมิภาค อาจส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ตัวเลือกการจัดส่งและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

โซลูชั่นบำรุงรักษาอัจฉริยะสำหรับระบบรางกระดูกงูและเทคโนโลยีตลับลูกปืน จาก igus


ต้องการป้องกันการหยุดทำงานของโรงงานและวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? วิธีการทำงานกับ igus สามารถเห็นได้ในวิดีโอนี้ ...

ป้องกันเวลาหยุดทำงาน ... ยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ ... ประหยัดต้นทุนการบำรุงรักษา ... ด้วย smart plastic

ด้วย  การตรวจสอบสภาพอย่างต่อเนื่อง i.Sense ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะระบบได้ตลอดเวลา ด้วย  i.Cee คุณสามารถเชื่อมต่อโรงงานผลิตเข้ากับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) หรือเครือข่ายท้องถิ่นและมีตัวเลือกในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้

ด้วยพลาสติกอัจฉริยะ เช่น ระบรางกระดูกงู สายเคเบิล chainflex® ลิเนียไกด์ และตลับลูกปืน ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนให้เข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้มากที่สุด

นัดหมายเพื่อแนะนำแบบส่วนตัวได้แล้ววันนี้

ทุกสิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับพลาสติกอัจฉริยะ:
smart plastics®
อินโฟกราฟิก smart plastics

การตรวจสอบติดตามสภาพ (i.Sense)

การตรวจสอบสภาพเป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการรวมผลิตภัณฑ์ igus® จำนวนมากเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกอัจฉริยะที่ตรวจสอบตนเองได้ เซนเซอร์ถูกติดไว้ที่ตำแหน่งตรวจจับ เช่น  อุณหภูมิ แรง คลื่นเสียง และการสั่นสะเทือน เมื่อค่าที่ได้จากเซนเซอร์สูงกว่า หรือต่ำกว่ากำหนด จะมีการแจ้งเตือน จากข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาหรือการปิดระบบ หากจำเป็น ค่าที่อยู่นอกขีดจำกัดที่กำหนดสามารถทริกเกอร์การปิดระบบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่มีมูลค่าสูง ที่ igus เราใช้คำว่า "i.Sense" เพื่ออ้างถึงการตรวจสอบสภาพ
ระบบตรวจสอบสภาพ - i.Sense

การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (i.Cee)


การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ใช้เซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์และองค์ประกอบของการตรวจสอบสภาพ เพื่อสร้างระบบที่ช่วยให้สามารถคำนวณอายุการใช้งานและกำหนดเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของ igus® ช่วยยกระดับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับระบบจ่ายพลังงานและชิ้นส่วนบุช ตลับลูกปืนในอุตสาหกรรม ระบบนี้มีการออกแบบให้เลือกหลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ในระดับสูง เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบและผู้ใช้ให้สูงสุดตลอดจนอายุผลิตภัณฑ์ เราเรียกระบบการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ของเราว่า i.Cee (มาจากคำว่า "I see ahead" หมายถึง มองการณ์ไกล)
ระบบการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ - i.Cee

ผลิตภัณฑ์ igus ® เหล่านี้สามารถติดตั้งเทคโนโลยี smart plastic ได้


อุตสาหกรรม 4.0: สามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

เครน เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมงานไม้ ระบบจัดการสินค้า Robotics ระบบขนถ่ายวัสดุ นอกชายฝั่ง สำรวจการใช้งานทั้งหมด
การบำรุงรักษาที่คาดการณ์ได้ในการผลิตยานยนต์ ในการผลิตยานยนต์์

กระบวนการประกอบที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แนวคิดการผลิตที่ชาญฉลาดในรูปแบบของการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้รับการกำหนดขึ้นในสายการผลิตเหล่านี้มานานแล้ว
การตรวจสอบสภาพของเครน อุตสาหกรรมเครน

การรับน้ำหนักมาก การใช้งานอย่างยาวนาน และสภาพอากาศที่แปรปรวน เป็นเหตุผลที่เครนจะต้องตอบสนองข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจคุณสมบัติเหล่านี้จะยังคงอยู่เสมอ จำเป็นต้องมีแนวทางการตรวจสอบสภาพที่เชื่อถือได้
ระบบตรวจสอบสภาพอัจฉริยะของโรงบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียมีความต้องการต่อส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ใช้งาน: การใช้านอย่างต่อเนื่อง, สภาพอากาศ และสิ่งสกปรก ระบบจ่ายพลังงานของเราได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดตลอดเวลาภายใต้สภาวะที่อาจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด

ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล

ที่นี่คุณจะพบกับ:

  • ข่าวสารล่าสุด
  • คู่มือ/คู่มือการใช้งาน
  • โมเดล 3D CAD ของส่วนประกอบอัจฉริยะ
  • คู่มือประกอบ i.Sense
  • สัมมนาออนไลน์และวีดิโอสอน
  • ข้อมูล EPLAN สำหรับซอฟต์แวร์ CAE
ความรู้พื้นฐาน

ตัวอย่างการใช้งานsmart plastics

Bread packaging machine

Bread packaging machine: avoid cable breaks with smart plastics

Sensors monitor energy chains in engine plants in the automotive industry

This is why an Austrian automotive supplier relys on smart plastics von igus® in order to avoid unforeseen failures and machine shutdowns.

Aluminium oxide production

Condition monitoring tells you when the system needs cleaning

Predictive Maintenance in train-washing stations

The complete smart plastics package, which optimally combines condition monitoring and predictive maintenance

Güdel relies on condition monitoring for the energy chains on linear robots

Güdel avoids failures on its linear robots by measuring the movement, temperature and wear of the energy chains in real time.

Wastewater treatment plant

The smart plastics prevent the plant from stopping in the event of a fault, in order to avoid expensive consequential damage

ดาวน์โหลดกรณีศึกษาฟรี


igus® ประเทศไทย

ผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย สายไฟ, รางกระดูกงู, อะไหล่งานอุตสาหกรรม ที่ปราศจากสารหล่อลื่น ในประเทศไทย

1340 Soi Bangkok-Nonthaburi 30, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangsue, Bangsue
Bangkok 10800 Thailand

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่ประกอบด้วยภาพรวมที่ครบถ้วนของ smart plastics


โบร์ชัวที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


หัวข้อ:
  • การตรวจสอบติดตามสภาพ (i.Sense)
  • การตรวจสอบติดตามสภาพการทำงาน
  • ตัวอย่างการใช้งานการตรวจสอบติดตามสภาพ
  • การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (i.Cee)
  • ตัวอย่างการใช้งานสำหรับการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
  • ข้อมูลการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

มีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง?


ข่าวสารปี 2024

smart plastic ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2024 ...

... สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรม motion plastic ปี 2024 เช่น การตรวจสอบสภาพแบบไร้สัมผัสสำหรับ rol e-chain ® EC.IT หรือ โมดูล i.Sense ที่รองรับ OTA ได้ที่นี่:
อุตสาหกรรม 4.0: ใหม่ ผลิตภัณฑ์ smart plastics อัจฉริยะ

โซลูชันใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ ?


 
คุณกำลังมองหาฟังก์ชันปิดระบบจ่ายพลังงาน เพื่อ ป้องกัน เหตุขัดข้องอยู่ หรือไม่?
คุณกำลังพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ซอฟต์แวร์ กรวจสอบ การจ่ายพลังงาน หรือไม่?
คุณต้องการให้แสดง สถานะ ด้วย LED หรือไม่?
คุณต้องการให้แสดง อายุการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ igus ® ตลอดเวลาหรือไม่
คุณต้องการทราบว่าควรบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ igus®เมื่อใดหรือไม่
คุณต้องการ หลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือไม่
คุณต้องการพัฒนา ระบบจ่ายพลังงาน และ บุช ตลับลูกปืนให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่
คุณต้องการทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทันทีหรือไม่?
คุณสามารถค้นหาความสามารถในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพิ่มเติมได้ใน Smart Factory ข่าวสาร

3D CAD portal สำหรับ smart plastics

ออกแบบ energy chain อัจฉริยะใน 3D CAD portal

ออกแบบระบบจ่ายพลังงานอัจฉริยะได้เร็วขึ้น โมเดล CAD สำหรับส่วนประกอบอัจฉริยะทั้งหมด

ระบบ e-chain อัจฉริยะของเรามีการใช้งานอย่างน่าเชื่อถือในการใช้งานหลายแสนรายการทั่วโลก ตั้งแต่เครื่องทำเครื่องดื่ม เครื่องจักร CNC ไปจนถึงโรงถลุงเหล็ก ความยาวที่ไม่ต้องมีฐานรองรับสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่มีปัญหา และการใช้งานระยะไกลเป็นไปได้สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท 
ไปที่หน้าช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

ข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม:

แคตตาล็อกพลาสติกอัจฉริยะ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF ล่าสุดทางออนไลน์ได้โดยตรงเสมอ:
► ดาวน์โหลดที่นี่
► ดูแคตตาล็อกแบบโต้ตอบ

ผ่านการทดสอบ!

ทุกปีมีการทดสอบมากกว่า 3,000  เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอสําหรับอัลกอริทึมอายุการใช้งาน 
โครงการรีไซเคิลสำหรับผลิตภัณฑ์ รางกระดูกงู<br><br>

โครงการรีไซเคิล

igus รับรีไซเคิลรางกระดูกงูที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใดก็ตาม ทำงานอย่างไร ?
สัมมนาออนไลน์ของพลาสติกอัจฉริยะ

Online seminar

ประโยชน์จากประสบการณ์ของวิทยากรของเรา:
มีปฏิสัมพันธ์✓ ข้อมูลแน่น✓ ฟรี✓


ที่ปรึกษาและการสนับสนุน

เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณ

Photo
Denis Yap

Product Manager for e-chain systems® ASEAN

เขียนอีเมล

จัดส่งและให้คำปรึกษา

ในบุคคล:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.

Online:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 5.30 น.


เงื่อนไข "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "รางสำหรับเครน", "ConProtect", "cradle-chain", " ;CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "รางแบบง่าย", "e-chain®", " ระบบ e-chain® ", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", " ระบบ energy chain ", "Enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear" , "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus พัฒนาการเคลื่อนที่", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse" , "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "พลาสติกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น", "print2mold" , "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe" , "speedigus", "superwise", "ใช้งานแบบแห้ง", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "เมื่อมันเคลื่อนที่ igus จะพัฒนา", "xirodur", " Xiros " และ "ใช่" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของ igus® SE & Co. KG/ Cologne ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในกรณีที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศบางประเทศ นี่เป็นรายการเครื่องหมายการค้าโดยย่อ (เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน) ของ igus® SE & Co. KG หรือบริษัทในเครือของ igus® ในเยอรมนี สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ

igus® SE & Co. KG ไม่ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber และผู้ผลิตไดร์ฟอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย igus® เป็นของบริษัท igus® SE & Co. KG