igusigus-icon-cart(0)

Harnessed Profibus cables, PUR, connector A: Phoenix Contact M12, 5-pin, socket, straight, connector B: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, angled

BUS9041106 product image
igus-icon-lupe
  • Application: for medium stress
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Oil resistance: Oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2)
  • Flame retardant
  • PVC-free
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • UV-resistant
  • Halogen-free
  • CMX (Communications Cable)
  • chainflex® class: 4.3.3.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday from 8am - 8pm.
Online:
Chat service
24h