igusigus-icon-cart(0)

readycable® signal cable suitable for Kollmorgen / Danaher Motion 87655 (25m), basic cable, PUR 10xd

MAT9840605 product image
igus-icon-lupe
  • Use: for high stress
  • Outer jacket: PUR
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2)
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • chainflex® class: 5.5.3.1
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด

Consulting

I would be happy to answer your questions personally

Luther Tan
Luther Tan

igus-icon-phone+65 9773 8793

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday from 8am - 8pm.
Online:
Chat service
24h