มอเตอร์ไฟฟ้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้าของเรานำโดยมอเตอร์สเต็ปเปอร์ไฮบริดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและทนทาน ที่นี่ในร้านค้าออนไลน์ของเรา มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด และสามารถขยายเพิ่มเติมเพื่อรวมถึงตัวเข้ารหัส เบรก และเกียร์บ็อกซ์ได้ มอเตอร์สเต็ปเปอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้เพิ่มรุ่นมอเตอร์ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและทำงานเงียบ มอเตอร์กระแสตรงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังภายนอกที่ซับซ้อน เช่น แบตเตอรี่ ระบบควบคุมมอเตอร์ หรือหน่วยจ่ายไฟ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่เป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ มอเตอร์กระแสตรงจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหน้าแปลนมอเตอร์และข้อต่ออีกต่อไป และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด มอเตอร์ EC หรือที่รู้จักในชื่อ DC motors มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ BLDC ครอบคลุมช่วงความเร็วที่กว้างและมีประสิทธิภาพดีมาก ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและทรงพลัง เนื่องจากมอเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้โดยลำพัง igus จึงมีระบบควบคุมมอเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เกียร์ทดรอบและสวิตช์ตรวจจับระยะใกล้ให้บริการด้วย

จํานวนผลิตภัณฑ์: 0
ขออภัย ไม่มีสินค้าในหมวดหมู่นี้ คุณต้องการความช่วยเหลือ หรือโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณหรือไม่? igus® LiveChat จะช่วยคุณได้ทันที! หรือ ส่งข้อความถึงเรา!

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา