igusigus-icon-cart(0)

Han 24B connector housing (pin) on Han 24B connector housing (socket), single locking lever, straight at both ends, PUR 6.8xd

MAT90489444 product image
igus-icon-lupe
  • Use: For torsion applications
  • Outer jacket: PUR
  • Coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2)
  • chainflex® class: 5.5.3.3
Item no.
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH กำหนดความยาวสายเคเบิลมากกว่าความยาวทั้งหมด รวมทั้งข้อต่อหรือการประกอบพ่วงแบบเปิด
Unsure whether it fits?